Bildeoppløsning 3D [px] | 64,00 x 48,00 |
---|---|
Åpningsvinkel 3D [°] | 64,00 x 48,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Applikasjon | utdata for 3D-bildedata |
---|
Driftsspenning [V] | 20,40...28,80 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 2 000,00; (toppstrøm pulserende; typisk verdi: 600) |
Strømforbruk [W] | 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Bildesensor | PMD 3D ToF-Chip |
Innvendig belysning | ja; (infrarød: 850 nm usynlig stråling LED klasse 1) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utløser | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Antall digitale innganger | 2 |
Input krets av digitale innganger | 24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Antall digitale utganger | 2; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 300,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 10 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Driftsavstand [mm] | 200,00...5 500,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om bruksavstand |
|
||
Bildeoppløsning 3D [px] | 64,00 x 48,00 | ||
Åpningsvinkel 3D [°] | 64,00 x 48,00 | ||
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | via to trykknapper og 10-segment-skjerm eller via PC / bærbar PC med driftsprogramvare |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Overføringshastighet | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 8,00; (på objektet) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhet | fritatt fra gruppe; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Vekt [g] | 1 197,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 123,50 x 75,00 x 95,00 |
Materialer | hus: helstøpt aluminium; frontlinse: PMMA; vis vindu: PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
måleområde/avstand | Lengde | Bredde | minste objektoverflate | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
For pålitelig deteksjon må objektet detekteres med minst 2 x 2 piksler |