Bildeoppløsning 3D [px] | 64,00 x 48,00 |
---|---|
Åpningsvinkel 3D [°] | 40,00 x 30,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | toppstrøm pulserende: 3250; typisk verdi: 960 |
Strømforbruk [W] | 16,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Bildesensor | PMD 3D ToF-Chip |
Innvendig belysning | ja; (infrarød: 850 nm usynlig stråling LED klasse 1) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utløser | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Antall digitale innganger | 2 |
Input krets av digitale innganger | 24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Antall digitale utganger | 2; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | 24 V PNP |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 300,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 10 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Bildeoppløsning 3D [px] | 64,00 x 48,00 |
---|---|
Åpningsvinkel 3D [°] | 40,00 x 30,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | via to trykknapper og 10-segment-skjerm eller via PC / bærbar PC med driftsprogramvare |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Overføringshastighet | 10; 100 | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
MTTF [ANN] | 55,00 |
---|
Vekt [g] | 1 179,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 123,50 x 75,00 x 95,00 |
Materialer | hus: helstøpt aluminium; frontlinse: PMMA; vis vindu: PC |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
måleområde/avstand | Lengde | Bredde | senterpiksel [mm] | minste objektoverflate |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
For pålitelig deteksjon må objektet detekteres med minst 2 x 2 piksler |