- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- Optisk identifikasjon
- Multikodeleser, inkludert tekstgjenkjenning og IO-Link
- O2I414
1D/2D kodelesere
O2I414
O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/T
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Bildeoppløsning [px] | 1 280,00 x 960,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 40,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 400,00; (18 V typisk) |
Maks. strømforbruk [mA] | 800,00; (18 V med svitsjeutganger minnepinne aktiv) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 617,00 |
Bildesensor | CMOS-bildesensor svart/hvit |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 1; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Innganger
Utløser | ekstern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); intern |
---|---|
Antall digitale innganger | 1 |
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
Antall digitale utganger | 2; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | konfigurerbar |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Synsfeltstørrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsavstand [mm] | > 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildeoppløsning [px] | 1 280,00 x 960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Linsetype | Teleobjektiv | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesbare koder | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Kodekvalitet basert på |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tydelige fonter | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||||||
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Retningsuavhengig avlesing | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. skråstilling i forhold til bildeplanen [°] | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. lesehastighet [Hz] | 40,00 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | Lær button; via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
||||
Brukstype | parameterinnstilling |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Grad av tilsmussing_ | 3,00 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhet | fritatt fra gruppe; (EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 596,80 |
---|---|
Type montering | skrumontering; (borehull M4 x 7 mm) |
Dimensjoner [mm] | 45,00 x 45,00 x 86,00 |
Materialer | hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: PMMA; LED-vindu: PC; trykknapp: POM |
Tetningsmateriale | FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 2,10 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|