Type av lys | rødt lys |
---|---|
Bildeoppløsning [px] | 640,00 x 480,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 300,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 625,00 |
Bildesensor | CMOS-bildesensor svart/hvit |
Innvendig belysning | ja; (rødt lys: 625 nm 4 lyssegmenter individuell styring via PCens operativprogram) |
Laser merking | ja; (rød; Laserbeskyttelsesklasse 2 DIN EN 60825-1) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utløser | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Antall digitale utganger | 2; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | 24 V PNP |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Synsfeltstørrelse [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsavstand [mm] | > 50,00 | ||||||||||||||||
Bildeoppløsning [px] | 640,00 x 480,00 | ||||||||||||||||
Linsetype | standard | ||||||||||||||||
Lesbare koder | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Retningsuavhengig avlesing | ja | ||||||||||||||||
Maks. skråstilling i forhold til bildeplanen [°] | 45,00 | ||||||||||||||||
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | via to trykknapper og 10-segment-skjerm eller via PC / bærbar PC med driftsprogramvare |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; RS232 |
---|---|
Antall R232-grensesnitt | 1 |
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Overføringshastighet | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 415,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 60,00 x 42,00 x 53,50 |
Materialer | hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |