Type av lys | rødt lys |
---|
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Belysningsfelt [mm] | 50 x 50 |
Design | bakgrunnsbelysning |
Type drift | høy lysstyrke (maks. pulslengde: 50 ms; maks. impuls-pauseforhold: 1/10); normal lysstyrke (permanent drift mulig) |
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | driftsmodus «permanent drift»: 200; driftsmodus «sterk lysstyrke»: 100 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Utløser | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Overopphetingsvern | ja |
MTTF [ANN] | 349,00 |
---|
Vekt [g] | 171,00 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 103,00 x 81,00 x 9,20 | |
Materialer | aluminium | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |