Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Bildeoppløsning [px] | 640,00 x 480,00 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | 300,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 850,00 |
Bildesensor | CMOS-bildesensor svart/hvit |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 5 |
---|
Utløser | 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); intern |
---|---|
Antall digitale innganger | 2 |
Input krets av digitale innganger | 24 V PNP; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 1) |
Totalt antall utganger | 5 |
---|---|
Antall digitale utganger | 5; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | 24 V NPN |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Synsfeltstørrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildeoppløsning [px] | 640,00 x 480,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsetype | standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. lesehastighet [Hz] | 20,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | via to trykknapper og 10-segment-skjerm eller via PC / bærbar PC med driftsprogramvare |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Overføringshastighet | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 92,00 |
Vekt [g] | 426,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 60,00 x 42,00 x 53,50 |
Materialer | hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |