Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,50 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 6,50 / L = 30,00 |
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | kobling til koblingsforsterkere NV0100, NV0200 eller andre godkjente koblingsforsterkere med maks. verdier: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 5,00...25,00 |
Strømforbruk [mA] | < 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1) |
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. kabel motstand [Ω] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,50 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Godkjenning | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Støt / vibrasjonsmotstand | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maks. intern kapasitans [nF] | 80,00 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 110,00 |
Hus | sylindrisk |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | Ø 6,50 / L = 30,00 |
Materialer | messing forniklet; PBT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|