Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 33,00 x 60,00 x 92,00 |
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Driftsspenning [V] | 8,20 DC; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 7,50...15,00; (ved bruk utenfor farlige områder) |
Strømforbruk [mA] | < 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1) |
Beskyttelsesklasse | III |
Aktuator ledninger | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser av magnetventiler med maks. verdier: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Ved bruk i gassatmosfærer (gruppe II) er følgende maksimumsverdier tillatt: U = 28 V / P = 1,1 W; Disse verdiene må ikke overskrides.) |
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt lukket |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...3,25 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Godkjenning | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
||
Støtmotstand |
|
||
MTTF [ANN] | 1 257,00 |
Maks. intern kapasitans [nF] | 60,00; (per egensikker krets) |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 130,00; (per egensikker krets) |
Vekt [g] | 183,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 33,00 x 60,00 x 92,00 |
Materialer | hus: PA |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminalstripe i terminalkammeret: ...2,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|