Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 5,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 33,00 |
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 7,50...30,00; (ved bruk utenfor farlige områder) |
Strømforbruk [mA] | < 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1) |
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 30,00; (ved bruk utenfor farlige områder) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 720,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 5,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 5,00 ± 10 % |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Godkjenning | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Støt / vibrasjonsmotstand | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maks. intern kapasitans [nF] | 147,00 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 53,00 |
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 33,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | PBT |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|