Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 1,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 30,00 |
Nominell spenning DC [V] | 8,20; (1kΩ) |
---|---|
Forsyningsspenning DC [V] | 5,00...25,00 |
Strømforbruk [mA] | < 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1) |
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Maks. kabel motstand [Ω] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2 000,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Støt / vibrasjonsmotstand | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Maks. intern kapasitans [nF] | 80,00 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 110,00 |
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1,00 / L = 30,00 |
Gjengebetegnelse | M8 x 1,00 |
Materialer | messing forniklet; PBT |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|