Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Applikasjon | kortslutningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...25,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Antall kanaler | 2 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Elektrisk design | optokobler; (bipolar; Spenning: max. 40 V DC) |
---|---|
Antall digitale utganger | 2 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 3,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
Godkjenning | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-merking | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [ANN] | 317,00 |
Vekt [g] | 195,90 |
---|
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|
i beskyttelsesvurdering egensikkerhet | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Spenning [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Strøm [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Strøm [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ekstern induktans [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
eller Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Ekstern kapasitans [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |