Applikasjon | kortslutningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...25,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Antall kanaler | 2 |
Elektrisk design | relé; (pr. kanal: 1 vekselkontakt parameteriserbar) |
---|---|
Kontaktklassificering | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmisk motstand) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
Godkjenning | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [ANN] | 325,00 |
Vekt [g] | 188,45 |
---|---|
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|
i beskyttelsesvurdering egensikkerhet | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spenning [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Strøm [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Strøm [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Ekstern induktans [mH] | 210 | 840 | 210 | 840 |
Ekstern kapasitans [µF] | 2,41 | 16,8 | 2,41 | 16,8 |