Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Applikasjon | kortslutningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...25,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Antall kanaler | 1 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall digitale utganger | 2 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 3,50 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
Godkjenning | PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-merking | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [ANN] | 394,00 |
Vekt [g] | 162,00 |
---|
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|
i beskyttelsesvurdering egensikkerhet | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spenning [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Strøm [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Strøm [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Ekstern induktans [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Ekstern kapasitans [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |