Applikasjon | kortslutningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 115,00 AC |
Maks. strømforbruk [VA] | 1,00 |
Antall kanaler | 1 |
Elektrisk design | relé; (1 vekselkontakt) |
---|---|
Kontaktklassificering | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmisk motstand) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
Godkjenning | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [ANN] | 458,00 |
Vekt [g] | 198,00 |
---|---|
Svitsje-sykluser mekanisk | 10 millioner |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|
i beskyttelsesvurdering egensikkerhet | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spenning [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Strøm [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Strøm [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ekstern induktans [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Ekstern kapasitans [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |