Applikasjon | kortslutningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -15,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | < 230,00 AC |
Antall kanaler | 2 |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Kontaktklassificering | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 30 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Godkjenning | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Betegnelse | i beskyttelsesvurdering egensikkerhet |
---|---|
Spenning [V] | < 11 |
Strøm [mA] | < 26 |
Strøm [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC betegnelse | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB betegnelse | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC betegnelse | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB betegnelse | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC induktans | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB induktans | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIC induktans | 46mH |
[Ex ib] IIB induktans | 170mH |
[Ex ia] IIC kapasitans | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB kapasitans | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC kapasitans | 2,5µF |
[Ex ib] IIB kapasitans | 15µF |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 102,00 x 22,00 x 107,00 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 15 x ...2,5 mm² |
---|