Applikasjon | kortslutningsovervåking; Trådovervåking |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | -10,00...10,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | < 230,00 AC |
Antall kanaler | 1 |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Kontaktklassificering | 4 A, 250 V AC / 500 VA |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 30 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Godkjenning | PTB Ex-84/2066X |
---|
Betegnelse | i beskyttelsesvurdering egensikkerhet |
---|---|
Spenning [V] | < 13,4 |
Strøm [mA] | < 18,5 |
Strøm [mW] | < 62 |
[Ex ia] IIC betegnelse | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB betegnelse | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC induktans | 1mH / 3mH |
[Ex ia] IIB induktans | 90mH |
[Ex ia] IIC kapasitans | 390nF / 345nF |
[Ex ia] IIB kapasitans | 660nF |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 55,00 x 110,00 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 16 x ...2,5 mm² |
---|