Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00; (med definert aktuator) |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 72,00 x 18,00 x 25,00 |
Design | entydig fullkodet objekt | |
---|---|---|
Type drift | permanent drift | |
Radiogodkjenning for | USA; Canada; Australia; EU/RED; Kina; Singapore | |
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 20,40...26,40 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 32,00 |
Driftsstrøm [mA] | 40...700 |
Ingen laststrøm [mA] | 30 |
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 1 500,00 |
Arbeidsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Overføringsstrøm ERP [mW] | 0,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1,00 |
Utdata | grensesnitt type C klasse 2 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. kapasitiv belastning CL_max [nF] | 200 |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00; (med definert aktuator) |
---|---|
Sikker utkoblingsavstand [mm] | 16,00 |
Hysterese [%] | 20,00 |
---|---|
Skalerbar analog utgang [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Responstid på sikkerhetsforespørsel [ms] | 160,00 |
---|---|
Responstid når du nærmer deg aktiveringssonen [ms] | 600,00 |
Bruksområder | klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10,00...40,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | raskt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttrykk [kPa] | 80,00...106,00 | |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 | |
Ioniserende stråling | ikke tillatt | |
Saltspray | nei | |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
Overholder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | ≤ 175200 | ||
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Vekt [g] | 173,40 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 72,00 x 18,00 x 25,00 |
Materialer | PA |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,80...2,00 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4301 / 304) |
---|