Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen; (potensial-fri) |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00; (med definert aktuator) |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 88,00 x 13,10 x 25,00 |
Design | kodet mål |
---|---|
Type drift | permanent drift |
Applikasjon | for sikkerhetsrelaterte applikasjoner |
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Nominell isolasjonsspenning_ [V] | 60,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Indre motstand (Ri) [Ω] | 10,00; (1 W) |
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen; (potensial-fri) |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 150,00 |
Utdata | Grensesnitt Type A |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Maks. kapasitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00; (med definert aktuator) |
---|---|
Sikker utkoblingsavstand [mm] | 20,00 |
Responstid på sikkerhetsforespørsel [ms] | 10,00 |
---|---|
Maks. fall tid [ms] | 0,10 |
Maks. lag tid inkl. sprette [ms] | 0,60 |
Bruksområder | klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |
Omgivelsestemperatur [°C] | 10,00...40,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | raskt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttrykk [kPa] | 80,00...106,00 | |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 | |
Saltspray | nei | |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K; (beskyttet kabellegging) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
Oppdragstid TM [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
|
B10D | 20.000.000; (uten last; på maks. belastning DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Vekt [g] | 449,00 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 88,00 x 13,10 x 25,00 |
Materialer | hus: PA; Monteringsplater: rustfritt stål (1.4301 / 304) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 0,80...2,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|