Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | 6,20 x 32,00 x 4,60 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 2,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Responsfølsomhet [mT] | 3,00 |
---|---|
Rejsehastighet [m/s] | < 5,00 |
Hysterese [mm] | 1,50 |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | 0,20 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støt / vibrasjonsmotstand | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Sensorflate | front |
---|---|
Sylindertyper | T-spor sylindere |
Dimensjoner [mm] | 6,20 x 32,00 x 4,60 |
Materialer | PA 12-GF30 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 0,6 m, PUR |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |
---|