Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. MK5046

T-spor sylinder sensor

MK5046

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

T-spor sylinder sensor

MK5046

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: MK5101 Produktsammenligning: MK5046 / MK5101 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Dimensjoner [mm] 6,20 x 32,00 x 4,60
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] 2,00
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Responsfølsomhet [mT] 3,00
Rejsehastighet [m/s] < 5,00
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [mm] 1,50
Repeterbarhet [mm] 0,20
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...75,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Støt / vibrasjonsmotstand 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data
Sensorflate front
Sylindertyper T-spor sylindere
Dimensjoner [mm] 6,20 x 32,00 x 4,60
Materialer PA 12-GF30
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling Kabel: 0,3 m, PUR
Tilkobling Koblinger: 1 x M8; koding: A