Utgangsfunksjon | 2 x normalt lukket / 1 x normalt åpen |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 40,00 / L = 120,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangsfunksjon | 2 x normalt lukket / 1 x normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 5,40 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 80,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 0,50 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [mm] | 62,00...137,00 |
---|
Hysterese [mm] | 0,50 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20; IP 67; (stempelside: IP 20; kontakt side: IP 67) |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 40,00 / L = 120,00 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; stempel: rustfritt stål:; LED-vindu: PA |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 20,00 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|