Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 400,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Totall antall innganger og utganger | 98 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 60; Antall analoge innganger: 24; Antall frekvensinnganger: 16; Antall resistorinnganger: 4; Antall digitale utganger: 36; Antall analoge utganger: 2 |
Antall frekvensinnganger | 16 |
---|---|
Antall resistorinnganger | 4 |
Antall digitale innganger | 60 |
Antall analoge innganger | 24 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall digitale utganger | 36 |
---|---|
Antall analoge utganger | 2 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Antall PWM-utganger | 36 |
Antall PWM-I-utganger | 24 |
Antall utganger med H-bro | 4 |
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Antall CAN-grensesnitt | 4 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 |
Antall R232-grensesnitt | 1 |
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; (i forbindelse med en tilsvarende kontakt) |
Vekt [g] | 1 899,50 |
---|---|
Type montering | frittstående |
Dimensjoner [mm] | 219,00 x 47,00 x 271,00 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|