Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 450,00 |
Prosesstilkobling | G 3/4 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | vannholdige kjølevæsker; vann; medier som ligner på vann |
Dielektrisk konstant av mediet | > 20 |
Anbefalte medier | vannholdige kjølevæsker; vann; medier som ligner på vann |
Kan ikke brukes til | Oljer; fett; granulater; bulk materiale; syrer; alkali |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
Tanktrykk [bar] | 0,50 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 3,00 |
Måleprinsipp | guidet bølgeradar |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | termisk, pulserende |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 450,00 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 400 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 40/10 |
Sett punkt SP [mm] | 15...410 |
---|---|
Tilbakestill punkt rP [mm] | 10...405 |
I trinn av [mm] | 5 |
Hysterese [mm] | 5,00 |
Målefeil [X16] | ± 5 |
---|---|
Repeterbarhet | ± 2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); PTFE; NBR |
Prosesstilkobling | G 3/4 ekstern tråd |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|