Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 728,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Medier | vannholdige kjølevæsker; Oljer; vann; medier som ligner på vann |
Dielektrisk konstant av mediet | > 2 |
Kan ikke brukes til | ekstremt ledende medier; festende medier; granulater; bulk materiale; syrer; alkali |
Tanktrykk [bar] | 0,50; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019) |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...35,00; (LL8024 + E43102: 0...55; For vann og vannholdige medier med temperaturer > 35 °C installer enheten i et klimaslange.) |
---|
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Medie temperatur kort tid [°C] | 0,00...90,00 |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...35,00; (LL8024 + E43102: 0...55; For vann og vannholdige medier med temperaturer > 35 °C installer enheten i et klimaslange.) |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 3,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Totalt antall utganger | 4 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 4 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | termisk, pulserende |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 728,00 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 585 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Sett punkt SP [mm] | 60...580 |
---|---|
Tilbakestill punkt rP [mm] | 50...570 |
I trinn av [mm] | 10 |
Hysterese [mm] | 10,00 |
Overløp bryterpunkt OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 -610 |
Hysterese, OP [mm] | 4,00 |
Skjermområde [°C] | -10,00...100,00 |
---|
Målefeil [X16] | ± 5 |
---|---|
Repeterbarhet | ± 2 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; SP/rP posisjon; OP position; justering OP; Valg af medium; offset innstilling; Displayenhet; innstillinger for lekkasjeovervåking |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 202,00 |
Vekt [g] | 534,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 16,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V |
Materiale (fuktede deler) | PP |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|