Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 728,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Medier | vannholdige kjølevæsker; mineraloljer (dielektrisk konstant < 3); vann; medier som ligner på vann |
Dielektrisk konstant av mediet | > 2 |
Kan ikke brukes til | medier med separasjonslag (olje / vann; olje / metall lag); syrer og alkalier |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...65,00; (middels temperatur for oljer; middels temperatur for kjølevæskeemulsjoner, vann og vannholdige medier) |
Tanktrykk [bar] | 0,50; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019) |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 3,00 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Totalt antall utganger | 4 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 4 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 300,00; (400 (...25 °C)) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 728,00 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 585 |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Sett punkt SP [mm] | 60...610 |
---|---|
Tilbakestill punkt rP [mm] | 50...600 |
I trinn av [mm] | 10 |
Hysterese [mm] | 10,00 |
Målefeil [X16] | ± 5 |
---|---|
Repeterbarhet | ± 2 |
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapp |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Dimensjoner [mm] | Ø 16,00 |
---|---|
Materialer | EPDM/X; FKM; messing Optalloy-belagt; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiale (fuktede deler) | PP |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|