Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 132,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Medier | kjølemidler; Oljer |
Kan ikke brukes til | syrer; alkali |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...65,00; (For vann og vannholdige medier med temperaturer > 35 °C installer enheten i et klimaslange.) |
Tanktrykk [bar] | 0,50; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019) |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 13,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 132,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Dimensjoner [mm] | Ø 16,00 |
---|---|
Materialer | PP; TPE-V |
Materiale (fuktede deler) | PP |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |