Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 481,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Medier | vannholdige kjølevæsker; Oljer; vann; medier som ligner på vann |
Dielektrisk konstant av mediet | > 1,8 |
Anbefalte medier | vannholdige kjølevæsker; Oljer; vann; medier som ligner på vann |
Kan ikke brukes til | granulater; bulk materiale; syrer; alkali |
Tanktrykk [bar] | -0,50...0,50; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019) |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...65,00 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...35,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 22,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Probelengde L [mm] | 481,00 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 31 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...65,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Godkjenning | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 608,00 |
Vekt [g] | 238,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 16,00 |
Materialer | PP-GF30; TPE-U |
Materiale (fuktede deler) | PP |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|