Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|---|
Prosesstilkobling | G 3/4 |
Medier | mineralolje; syntetiske estere; biologisk nedbrytbare oljer |
---|---|
Tanktrykk [bar] | 50,00 |
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...105,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 9,00...33,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 25,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Antall analoge utganger | 2 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
Oppløsning av analog utgang | φ: 1% / T: 0,1 K |
Måleområde [°C] | -20,00...120,00 |
---|
Nøyaktighet | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
Responstid [s] | 1,30 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 90,00 |
Vekt [g] | 176,50 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | aluminium; HNBR; polyuretan harpiks; epoxy harpiks |
Prosesstilkobling | G 3/4 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|