Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00; (angitt: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 7,00 x 48,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC; (driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht UL) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 17,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 8,00; (angitt: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 4,00 |
Korreksjonsfaktor | glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -20,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 67,40 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 20,00 x 7,00 x 48,00 |
Materialer | PBT; TPE-U; rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,045 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A |