Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 76,50 |
Medier | pulver; væsker; Oljer; kjølemidler |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 17,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 76,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | PP svart |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|