Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | justering til tom- og full tilstand mulig |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 78,00 x 36,00 x 10,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Funksjon sjekk utgang |
---|---|
Installasjon | deteksjon gjennom ikke-metallisk beholdervegg eller på bypassrør |
Medier | tørr bulk materiale; væsker |
Anbefalte medier | medier med dielektrisk konstant < 20; Oljer |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 30,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Funksjon sjekk utgang | ja |
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V] | 3,50 |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | justering til tom- og full tilstand mulig |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 78,00 x 36,00 x 10,00 |
Materialer | PC; PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M8; koding: A; kontakter: gullbelagte |