Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | programmerbar sensorområde |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 105,00 |
Spesiell egenskap | Optisk innstillingshjelp |
---|---|
Installasjon | deteksjon gjennom ikke-metalliske tankvegger |
Medier | tørr bulk materiale; væsker |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...100,00 |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 30,00...250,00 AC |
Beskyttelsesklasse | I |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 10,00 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 150,00; (200 (...40 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 1 000,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 5,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | programmerbar sensorområde |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 105,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | messing Optalloy-belagt; PBT; PPS |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optisk innstillingshjelp | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|