Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00...10,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 |
Spesiell egenskap | Optisk innstillingshjelp |
---|
Driftsspenning [V] | 20,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 50,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 40,00 |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00...10,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 1 |
---|---|
AS-I ID-kode [hex] | F |
AS-i sertifikat | 00501 |
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | messing forniklet; PBT |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk innstillingshjelp | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|