Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 3,00...15,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 125,00 |
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 8,00 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 10,00 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 200,00; (250 (...50 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00; (250 (...50 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 1 500,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 40,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 3,00...15,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 15,00 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...12,10 |
Korreksjonsfaktor | glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Økt immunitet | ja; (økt immunitet mot utført radiofrekvensinterferens) |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 125,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | PBT; endestykke: PC |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|