Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,60; (fast, forseglet med skrueholderblanding) |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 85,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 5,00; (24 V; deaktivert; ledende: > 12) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 50,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,60; (fast, forseglet med skrueholderblanding) |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 1,60; (± 0,1) |
Korreksjonsfaktor | glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -15,00...15,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 85,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|