Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. KA5017

Kapasitive sensorer

KA5017

KA-2010-FRKG/PH RT

Kapasitive sensorer

KA5017

KA-2010-FRKG/PH RT

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ccc
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Hus sylindrisk
Dimensjoner [mm] Ø 20,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...55,00 DC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 4,60
Minimum belastningstrøm [mA] 4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 0,6
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 50,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 10,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...8,10
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -15,00...15,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -15,00...70,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Hus sylindrisk
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] Ø 20,00
Materialer PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, rød
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²