Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. IW5049

Induktiv sensor

IW5049

IW-3005-ANKG

Induktiv sensor

IW5049

IW-3005-ANKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 5,00
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 60,00 x 36,00 x 10,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA] 15,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 400,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 5,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 5,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...4,05
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Hus rektangulær
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] 60,00 x 36,00 x 10,00
Materialer PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²