Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. IS9200

Induktiv sensor

IS9200

IS-2002DARKG/US

Induktiv sensor

IS9200

IS-2002DARKG/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 2,00
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 28,00 x 16,00 x 40,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...55,00 DC
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 3,70
Minimum belastningstrøm [mA] 4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 0,7
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 2,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 2,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...1,60
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Beskyttelse IP 65
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus rektangulær
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] 28,00 x 16,00 x 40,00
Materialer PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 2 x LED, gul
drift 2 x LED, grønn
Merknader
Merknader
Vis driftsmaks. tiltrekkingsmoment 0,5 Nm med skive
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12