Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. IO9916

Induktiv sensor

IO9916

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Induktiv sensor

IO9916

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 26,00 x 26,00 x 42,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...55,00 DC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 4,50
Minimum belastningstrøm [mA] 2,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 0,6
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 250,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 10,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...8,10
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Hus rektangulær
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] 26,00 x 26,00 x 42,00
Materialer PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, rød
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling Kabel: 0,8 m, PUR
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A