Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 26,00 x 41,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 4,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 4,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 250,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 10,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...8,10 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
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
Hus | rektangulær |
---|---|
Sensorflate | side |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 26,00 x 26,00 x 41,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|