Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Driftsspenning [V] | 15,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 33,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (lineær; fargeovergang: 0,3125 V/mm; for frontal tilnærming og for mål laget av mildt stål: 105 x 105 x 1 mm) |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [mm] | 3,00...35,00 |
---|---|
IO IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,80 / messing: 0,50 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,40 | |
---|---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 | |
Merk på hysterese |
|
|
Linearitetsfeil for analog utgang [%] | ± 2; (av den endelige verdien av måleområdet) | |
Skalerbar analog utgang [%] | ± 2; (av den endelige verdien av måleområdet) | |
Temperatur koeffisient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperatur drift | ± 5 %; (av den endelige verdien av måleområdet) |
Responstid [ms] | < 20,00 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiler | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO modus | ja | ||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,20 | ||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | bytte syklusteller; slå på syklus teller; driftstimer teller; intern temperatur; applikasjonsspesifikk tagg | ||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
||||||||
Merk |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 231,00 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 158,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Materialer | PA; rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|