Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. IM5068

Induktiv sensor

IM5068

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Induktiv sensor

IM5068

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: IM5123 Produktsammenligning: IM5068 / IM5123 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon komplementære
Sensorrekkevidde [mm] 20,00
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 40,00 x 40,00 x 66,00
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA] 20,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon komplementære
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 100,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 20,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 20,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...16,20
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,80 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysterese [X01] 3,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus rektangulær
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] 40,00 x 40,00 x 66,00
Materialer hus: PPE; sensorflate: PPE; endestykke: PPS; klemme: PPS
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grønn
Tilbehør
Varer som leveres
Monteringsbrakett: 1
Unbrakonøkkel: 1
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte