Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Sensorrekkevidde [mm] | 30,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; (ved bruk utenfor farlige områder: 10...36) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 30,00 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0,00...24,30 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 5x; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 67) |
ATEX-merking | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Vekt [g] | 0,17 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 54,00 |
Materialer | hus: PA; sensorflate: PA svart; endestykke: PA; klemme: oransje; skrue: rustfritt stål (1.4567 / 304Cu) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: låse, dreibar, rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
---|