Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 120,00 |
Driftsspenning [V] | 8,00...30,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 5,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,4 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 18,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...12,10 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Hus | rektangulær |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 120,00 |
Materialer | PPE endret |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm |
---|