Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Sensorrekkevidde [mm] | 35,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 66,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 35,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 35,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...28,30 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Hus | rektangulær |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 66,00 |
Materialer | hus: PPE; sensorflate: PPE; endestykke: PPS; klemme: PPS |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|