Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 66,00 |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...140,00 AC / 10,00...140,00 DC |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 5,50 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 5,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,50 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 450,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 450,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 15,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...12,10 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 40,00 x 40,00 x 66,00 |
Materialer | PBT; sensorflate: PPE |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |