Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 70,00 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Helmetallhus; Korreksjonsfaktor K = 1 |
---|---|
Applikasjon | Bruk i hygieniske bruksområder og i mat- og drikkevareindustrien |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20,00 |
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
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 250,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 20,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 20,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...16,20 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 1,00 / messing: 1,00 / aluminium: 1,00 / kobber: 1,00 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Korreksjonsfaktor K = 1 | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 70,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L); låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Helmetallhus | ja |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|