Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 44,00 |
Spesiell egenskap | Optisk innstillingshjelp |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 5,00 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 12,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 12,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...9,70 |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,50 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3,00...15,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 44,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | messing PTFE belagt; PC |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk innstillingshjelp | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PVC |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |