Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. II5819

Induktiv sensor

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Induktiv sensor

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: II5490 Produktsammenligning: II5819 / II5490 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M30 x 1,50
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...55,00 DC
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP/NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 4,60
Minimum belastningstrøm [mA] 4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA] 0,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 450,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 10,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 10,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...8,10
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysterese [X01] 3,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 65
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus gjenget type
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] M30 x 1,50
Gjengebetegnelse M30 x 1,50
Materialer messing forniklet; PC
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN (DIN EN 175301-803)