Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. II5461

Induktiv sensor

II5461

IIB3015-ANKG/MS

Induktiv sensor

II5461

IIB3015-ANKG/MS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Produktegenskaper
Elektrisk design NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 15,00
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M30 x 1,50 / L = 45,00
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA] 15,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 125,00; (150 (...50 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz] 250,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 15,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 15,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0,00...12,10
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysterese [X01] 1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01] -10,00...10,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Mekaniske data
Hus gjenget type
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] M30 x 1,50 / L = 45,00
Gjengebetegnelse M30 x 1,50
Materialer messing forniklet; PBT
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²